Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Galea
EAN:
4031582354928
Termékszám:
5071YGP125R05-22x40
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea forgóvillás görgő irányfékel egy tömör csap, kerek típusú felszerelési megoldással rendelkező mobilitási komponens. A po...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea forgóvillás görgő irányfékel egy tömör csap, kerek típusú felszerelési megoldással rendelkező mobilitási komponens. A poliamid anyagból készült ház kétsoros golyós forgócsapágyazást tartalmaz, amely biztosítja a stabil és tartós működést. A kerék teste elektromosan vezető polipropilénből készül, míg a futófelület elektromos vezető termoplasztikus gumi anyagból áll, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő átmérője 125 mm, összmagassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Elsősorban ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek alkalmazási területein használható, ahol az elektromos vezetőképesség és a megbízható irányíthatóság kritikus követelmény.
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)