Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Galea
EAN:
4031582378795
Termékszám:
5071PJH100P30-10
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és egyszerű felszerelést tesz leh...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással van felszerelve, átmérője 100 mm. A görgő összmagassága 139 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek, ahol csendes működés és könnyű mozgathatóság szükséges.
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
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)