Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Footmaster forgóvillás görgő egy univerzális szállítási és mozgatási megoldás, amely precíz mérnöki alkalmazásokhoz tervezték. A termék tűgörgős csapágy, tömített kivitelű csapággyal van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést még igényes környezetben is. A görgő 90 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely optimális tapadást és gördülési tulajdonságokat nyújt különféle felületeken. Az összes magassága 132 mm, amely kompakt és ergonomikus beépítést tesz lehetővé szűkös helyeken is. A forgóvillás görgő statikus terhelhetősége 1500 kg, míg dinamikus terhelhetősége szintén 1500 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. Ez a terhelési kapacitás kiváló teljesítményt garantál nehéz alkalmazásokban. A Footmaster forgóvillás görgő széles körben alkalmazható gépgyártásban, állványok és bolti bútorok, valamint kiállítók mozgatásában, szállítóberendezésekben, munkapadokon, nehéz AGV rendszerekben és AMR rendszerekben. A termék robusztus kialakítása és megbízható csapágyzása ideális választás olyan ipari környezetben, ahol a stabilitás és a hosszú üzemeltetési idő kritikus fontosságú.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FOOT MASTER GD-150-F-MCN
EAN
4031582413281
S4-anyagszám
990062084
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
116 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
1500 kg
Statikus teherbírás
1500 kg
Összsúly
132 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
90 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
3,2 kg
Termék neve
Footmaster
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tengely furat átmérője
13 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
70 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
70 mm
Talplemez hossza
100 mm
Talplemez szélessége
100 mm
Váz
Szín
Fehér
Kupola átmérője
116 mm
Körbeforgás
234 mm
Ellensúlyoz
69 mm
Körbeforgás
117 mm
Kerék
Futófelület szélessége
56 mm
Átmérő
90 mm
Test szélessége
56 mm
Csapágy
Tűgörgős csapágy,tömített
Kerék színe
Kék