Forgóvillás görgő 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582381573
Termékszám:
8470PIO080P30-13
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és tartós kapcsolatot biztosít. A roz...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és tartós kapcsolatot biztosít. A rozsdamentes acél, nehéz házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva, garantálva a kiváló mozgékonyságot és hosszú élettartamot. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel készült, siklócsapágyazással a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 80 mm, míg a teljes magasság 108 mm. A dinamikus teherbírás 70 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírás pedig 140 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból