Forgóvillás görgő 75 mm
Footmaster
Rendelési szám:
990062073
EAN:
4031582413274
Termékszám:
FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Footmaster forgóvillás görgoő egy korszerű szállítási és mozgatási megoldás, amely precíz mérnöki alkalmazásokhoz tervezték. A...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Footmaster forgóvillás görgoő egy korszerű szállítási és mozgatási megoldás, amely precíz mérnöki alkalmazásokhoz tervezték. Az eszköz tűgörgős csapágy, tömített kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést még igényes környezetben is. A görgo 75 mm átmérőjű, amely optimális terhelésmegosztást és sima mozgást garantál. Az összes magasság 120 mm, amely lehetővé teszi a kompakt beépítést különféle berendezésekbe. A terhelhetőség statikus és dinamikus terhelés esetén egyaránt 1000 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes, így a termék alkalmas nehéz terhek szállítására. A Footmaster forgóvillás görgoő széles körben alkalmazható a gépgyártásban, állványok és bolti bútorok, valamint kiállítók támogatásában, szállítóberendezések hajtásában, munkapadok mozgatásában, valamint nehéz AGV és AMR rendszerek meghajtásában, ahol megbízható és stabil működés szükséges.