Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Footmaster forgóvillás görgoő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gépgyártásban, állványok, bolti bútorok és kiállítók, szállítóberendezések, munkapadok, nehéz AGV rendszerek és AMR rendszerek esetében nyújt megbízható teljesítményt. A termék 75 mm átmérőjű görgővel van felszerelve, amely tűgörgős csapágy, tömített kivitelű csapággyal rendelkezik, biztosítva ezzel a hosszú élettartamot és a megbízható működést különféle ipari környezetekben. Az eszköz teljes magassága 120 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé a beépítéskor. A Footmaster forgóvillás görgoő statikus terhelhetősége 800 kg, míg dinamikus terhelhetősége szintén 800 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. Ez a terhelési kapacitás biztosítja, hogy a termék alkalmas nehéz és közepes terhelésű alkalmazásokra, ahol megbízható és stabil mozgatás szükséges. A tömített csapágy kialakítás védelmet nyújt a szennyeződésekkel szemben, így az eszköz hosszú ideig fenntartja teljesítményét még igényes ipari körülmények között is.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FOOT MASTER GD-100-S-NYN
EAN
4031582413250
S4-anyagszám
990062071
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
98 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
800 kg
Statikus teherbírás
800 kg
Összsúly
120 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
90 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,4 kg
Termék neve
Footmaster
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Váz
Szín
Fehér
Kupola átmérője
98 mm
Körbeforgás
181 mm
Ellensúlyoz
53 mm
Körbeforgás
90,5 mm
Kerék
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
30 mm
Csapágy
Tűgörgős csapágy,tömített
Kerék színe
Fekete