Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Footmaster forgóvillás görgoő egy korszerű szállítási és mozgatási megoldás, amely precíz mérnöki alkalmazásokhoz tervezték. Az eszköz tűgörgős csapágy, tömített kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést még igényes környezetben is. A görgo 75 mm átmérőjű, amely optimális terheléskezelésre és sima mozgásra teszi alkalmassá. Az összes magassága 120 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít a beépítéshez. A terhelhetőség statikus és dinamikus terhelés esetén egyaránt 800 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes, így alkalmas nehéz tárgyak és berendezések mozgatására. A Footmaster forgóvillás görgoő széles körben alkalmazható a gépgyártásban, állványok és polcrendszerek kialakításánál, bolti bútorok és kiállítók mozgatásánál, szállítóberendezések részeként, munkapadok mobilitásának biztosításánál, valamint nehéz AGV és AMR rendszerek hajtóegységeként. Ezek a tulajdonságok teszik a terméket ideális választássá az olyan iparágakban, ahol megbízhatóság, terhelhetőség és hosszú élettartam szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FOOT MASTER GD-100-F-NYN
EAN
4031582413243
S4-anyagszám
990062070
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
98 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
800 kg
Statikus teherbírás
800 kg
Összsúly
120 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
90 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,75 kg
Termék neve
Footmaster
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
70 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
70 mm
Talplemez hossza
95 mm
Talplemez szélessége
95 mm
Váz
Szín
Fehér
Kupola átmérője
98 mm
Körbeforgás
181 mm
Ellensúlyoz
53 mm
Körbeforgás
90,5 mm
Kerék
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
30 mm
Csapágy
Tűgörgős csapágy,tömített
Kerék színe
Fekete