Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Footmaster forgóvillás görgő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gépgyártásban, állványok, bolti bútorok és kiállítók, szállítóberendezések, munkapadok, nehéz AGV rendszerek és AMR rendszerek mozgatásában nyújt megbízható teljesítményt. A termék 75 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely megmunkálatlan kerékagy csapágyazással rendelkezik, biztosítva a stabil és hosszú élettartamú működést. Az összesített magassága 123 mm, amely kompakt és praktikus beépítést tesz lehetővé különféle berendezésekbe. A görgő dinamikus terhelhetősége 250 kg, amely 3 km/h sebességnél érhető el, így alkalmas a közepesen terhelő szállítási feladatokra. A forgóvillás kialakítás rugalmas irányváltást és könnyű manőverezhetőséget biztosít, míg a megmunkálatlan kerékagy csapágy kiváló kopásállóságot és megbízhatóságot garantál hosszú üzemeltetési időszak alatt.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD
EAN
4031582495232
S4-anyagszám
990800112
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
131 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
250 kg
Összsúly
123 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
90 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
5,56 kg
Termék neve
Footmaster
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
92 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
92 mm
Talplemez hossza
112 mm
Talplemez szélessége
112 mm
Váz
Kupola átmérője
104 mm
Körbeforgás
162 mm
Ellensúlyoz
30 mm
Körbeforgás
81 mm
Kerék
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
30 mm
Csapágy
Megmunkálatlan kerékagy