Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Footmaster forgóvillás görgoő egy univerzális szállítási megoldás, amely precíz mérnöki alkalmazásokhoz tervezték. Az eszköz megmunkálatlan kerékagyat tartalmaz, amely biztosítja a megbízható és hosszú élettartamú működést különféle ipari környezetekben. A görgoő 75 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely optimális terhelésmegosztást és sima mozgást garantál. Az összes magasság 120 mm, amely kompakt és praktikus telepítést tesz lehetővé szűk terekben is. A forgóvillás görgoő 250 kg dinamikus terhelési kapacitással rendelkezik 3 km/h sebességnél, amely megfelelő a legtöbb ipari alkalmazáshoz. Ez a görgoő ideális megoldás gégyártásban, állványok, bolti bútorok és kiállítók, szállítóberendezések, munkapadok, nehéz AGV rendszerek és AMR rendszerek számára. A Footmaster forgóvillás görgoő robusztus konstrukciója és megbízható teljesítménye garantálja a hosszú élettartamot és a költséghatékony üzemeltetést minden alkalmazási területen.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD
EAN
4031582495201
S4-anyagszám
990800105
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
128 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
250 kg
Összsúly
120 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
90 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
6,97 kg
Termék neve
Footmaster
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
92 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
92 mm
Talplemez hossza
112 mm
Talplemez szélessége
112 mm
Váz
Kupola átmérője
112 mm
Körbeforgás
180 mm
Ellensúlyoz
30 mm
Körbeforgás
90 mm
Kerék
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
30 mm
Csapágy
Megmunkálatlan kerékagy