Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Footmaster forgóvillás görgő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gépgyártásban, állványok, bolti bútorok és kiállítók, szállítóberendezések, munkapadok, nehéz AGV rendszerek és AMR rendszerek esetében nyújt megbízható teljesítményt. A termék 75 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely dupla karimás, nyomvonalas futófelülettel rendelkezik, biztosítva az optimális tapadást és kopásállóságot különféle felületeken. A kerék megmunkálatlan kerékagy csapágyazással készült, amely hosszú élettartamot és stabil működést garantál. Az eszköz teljes magassága 115 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé szűkös terekben is. A görgő dinamikus terhelhetősége 200 kg, amely 3 km/h sebességnél érhető el, így alkalmas közepesen terhelő alkalmazásokhoz. A forgóvillás kialakítás könnyű irányíthatóságot és manőverezhetőséget biztosít, míg a robusztus szerkezet hosszú élettartamot és megbízható működést szavatolja különféle ipari és kereskedelmi környezetben.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
90 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
200 kg
Összsúly
115 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
90 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
3,06 kg
Termék neve
Footmaster
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tengely furat átmérője
10,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
64 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
78 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
64 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
78 mm
Talplemez hossza
100 mm
Talplemez szélessége
100 mm
Váz
Kupola átmérője
72 mm
Körbeforgás
150 mm
Ellensúlyoz
35 mm
Körbeforgás
75 mm
Kerék
Futófelület anyaga
Dupla karimás, nyomvonalas
Futófelület szélessége
23 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
23 mm
Csapágy
Megmunkálatlan kerékagy