Forgóvillás görgő 75 mm
Footmaster
Rendelési szám:
990800207
EAN:
4031582496567
Termékszám:
FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Footmaster forgóvillás görgő egy univerzális szállítási és mozgatási megoldás, amely precíz mérnöki alkalmazásokhoz tervezték....
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Footmaster forgóvillás görgő egy univerzális szállítási és mozgatási megoldás, amely precíz mérnöki alkalmazásokhoz tervezték. A termék megmunkálatlan kerékagyat tartalmaz, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést különféle ipari környezetekben. A görgő 75 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely optimális terhelésmegosztást és sima mozgást garantál. Az összes magasság 123 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé a beépítéshez. A termék dinamikus terhelhetősége 250 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes, így alkalmas nehéz tárgyak mozgatására. A Footmaster forgóvillás görgő ideális megoldás gépgyártási alkalmazásokhoz, állványok és bolti bútorok, valamint kiállítók támogatásához. Használható szállítóberendezésekhez, munkapadokhoz, nehéz AGV rendszerekhez és AMR rendszerekhez is. A termék robusztus kialakítása és magas terhelhetősége biztosítja, hogy megfelel az ipari szállítás és logisztika legigényesebb követelményeinek, miközben megbízható teljesítményt nyújt hosszú ideig.