Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila stainless forgóvillás görgő négyszögletes talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza rozsdamentes acélból készült közepes minőségben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással ellátva, amely csendes és könnyű gördülést biztosít. A kerék átmérője 75 mm, a görgő teljes magassága 100 ételkiszállító és catering kocsik, valamint professzionális takarítókocsik számára optimalizált. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 150 kg, így megbízható teljesítményt nyújt intenzív használat mellett is.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
7470PJO075P40
EAN
4031582351026
S4-anyagszám
990036679
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
43 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
75 kg
Statikus teherbírás
150 kg
Összsúly
100 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,26 kg
Termék neve
Agila stainless
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Négyszögletes talplemez
Tengely furat átmérője
6,3 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
48 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
38 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
48 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
38 mm
Talplemez hossza
60 mm
Talplemez szélessége
60 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
43 mm
Körbeforgás
123 mm
Ellensúlyoz
24 mm
Körbeforgás
61,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
25 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 75 mm
Totálfékes görgő 75 mm
Agila stainless
7477PJO075P40

Az Agila stainless típusú Totálfékes görgő ipari és szolgáltatói környezetben használt mozgatható eszközök stabil gördíthetőségét biztosítja. A rögzítést négyszögletes talplemez végzi, amely a kerék csatlakozási pontját képezi a kocsi vázához. A ház kétsoros golyós forgócsapággyal készül, rozsdamentes acélból, közepes kivitelben, így a forgórész tartósan és korrózióállóan működik. A kerék átmérője 75 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból, kerékteste polipropilénből készül, a csapágyazás pedig siklócsapággyal történik. A termék teljes magassága 100 mm, amelyet a beépítési helyek méretezésénél figyelembe kell venni. Statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 75 kg, 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a professzionális takarítókocsik.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg