Forgóvillás görgő 75 mm
Linea low height
Rendelési szám:
990770589
EAN:
4031582373004
Termékszám:
5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea low height forgóvillás görgo egy precíziós goly óscsapágyakkal felszerelt, alacsony építésű szállítóeszköz, amely csavar...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea low height forgóvillás görgo egy precíziós goly óscsapágyakkal felszerelt, alacsony építésű szállítóeszköz, amely csavarfurattal szerelhető. A készülék poliamid anyagból készült házat tartalmaz, amely szintén precíziós goly óscsapágyakkal van ellátva, biztosítva a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgo 75 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely poliamid testtel kombinálva kiváló kopásállóságot és csendes működést nyújt. Az eszköz teljes magassága 78 mm, amely kompakt méretét teszi ideálissá szűk helyekre történő beépítéshez. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 180 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 90 kg 3 km/h sebességnél. A Linea low height forgóvillás görgo széles körben alkalmazható egészségügyi és szociális ellátási területen, beleértve az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, számítógépek kerekei, dialízis kocsik, bútorok, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, betegemeloók, zuhanyszékek, kezeloszékek, ultrahang készülékek és lélegeztetogépek szállítására.
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
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
Robusztus ház
Kettős kerék nagy teherbíráshoz és alacsony magassághoz
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
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók