Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila twin forgóvillás görgő csavarfurattal szerelt, közepes acéllemezből készült házban található, amely kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz. A görgő 75 mm átmérőjű, termoplasztikus gumival bevont kerekét precíziós golyóscsapágy támogatja, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Az egység teljes magassága 99 mm, amely kompakt és praktikus méreteket kínál a különféle alkalmazásokhoz. A terméket statikus terhelésre 200 kg, valamint dinamikus terhelésre 100 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. Az Agila twin forgóvillás görgő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára, ahol megbízható és hosszú élettartamú görgő szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2970PJP075P30-10,3 HSG- p-coated-7004
S4-anyagszám
990029084
Alapvető tulajdonságok
CO2-kibocsátás (3. kategória)
1.41
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
71 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
99 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,52 kg
Termék neve
Agila twin
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
10,3 mm
Váz
Szín
Szignálszürke (RAL7004)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
145 mm
Ellensúlyoz
31,4 mm
Körbeforgás
72,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Átmérő
75 mm
Test szélessége
25 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat