Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila forgóvillás görgő négyszögletes talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, és kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste acéllemezből van kialakítva, amelyre tömör gumi, fekete, elektromosan vezető futófelület került, míg a kerék kúpos golyóscsapágyakkal van ellátva a tartós működéshez. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság pedig 100 mm. A dinamikus teherbírás 55 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 110 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2470DYK075P40
EAN
4031582335170
S4-anyagszám
990004911
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
43 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
55 kg
Statikus teherbírás
110 kg
Összsúly
100 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,37 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Négyszögletes talplemez
Tengely furat átmérője
6,3 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
48 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
38 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
48 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
38 mm
Talplemez hossza
60 mm
Talplemez szélessége
60 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
43 mm
Körbeforgás
123 mm
Ellensúlyoz
24 mm
Körbeforgás
61,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
25 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Kúpos golyóscsapágy
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
Kerék 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

A Puretech kerék egy 75 mm átmérőjű, acéllemez testből készült görgő, amely 25 mm széles tömör gumi futófelülettel rendelkezik, amely nem hagy nyomot. A kerék 28 mm hosszú nábbal és 6 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, kúpos golyóscsapágy beépítéssel. Statikus terhelhetősége 110 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 55 kg 3 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések hajtására.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 75 mm
Totálfékes görgő 75 mm
Agila
2477DYK075P40

Az Agila típusú totálfékes görgő professzionális mozgatási feladatokhoz készült, és különösen alkalmas ápolási, egészségügyi és kereskedelmi környezetben használt kocsikhoz. A fitting négyszögletes kialakítású talplemez, amely acéllemezből készül és stabil csatlakozást biztosít a szerkezethez. A ház anyaga közepes vastagságú acéllemez, a forgórészt kétsoros golyó támasztja alá, amely megbízható elfordulást és pontos irányítást tesz lehetővé. A kerék átmérője 75 mm, a kerék testét acéllemez alkotja, a csapágyazás kúpos golyóscsapágy, a futófelület pedig fekete, elektromosan vezető tömör gumi. A görgő teljes magassága 100 mm. A terhelhetőség statikus állapotban 110 kg, dinamikus terhelés esetén, 3 km/h sebességnél pedig 55 kg. A terméket ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz ajánljuk.

75 mm
100 mm
55 kg
75 mm
100 mm
55 kg