Forgóvillás görgő 65 mm
Stylea
Rendelési szám:
990074435
EAN:
4031582310863
Termékszám:
5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Stylea forgóvillás görgoő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető, poliamid házból készült forgóvillás görgő, amely csap, ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Stylea forgóvillás görgoő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető, poliamid házból készült forgóvillás görgő, amely csap, forgatható csapágyazással rendelkezik. A görgoő 65 mm átmérőjű, poliamiddal megegyező futófelülettel és sikló csapágy távolsartóval van ellátva. Az egység teljes magassága 68 mm. A terméket statikus terhelésre 100 kg, dinamikus terhelésre pedig 50 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Stylea görgoő éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok alkalmazásaira tervezték, ahol megbízható és hosszú élettartamú görgőmegoldásra van szükség.
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
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal