Forgóvillás görgő 63 mm
Footmaster
Rendelési szám:
990062083
EAN:
4031582413328
Termékszám:
FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Footmaster forgóvillás görgő egy korszerű szállítási és mozgatási megoldás, amely precíz mérnöki alkalmazásokhoz tervezték. Az...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Footmaster forgóvillás görgő egy korszerű szállítási és mozgatási megoldás, amely precíz mérnöki alkalmazásokhoz tervezték. Az eszköz tűgörgős csapágy, tömített kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést még igényes környezetben is. A görgő 63 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely optimális tapadást és sima mozgást nyújt különféle felületeken. Az összes magassága 102 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé szűkös helyeken történő beépítéshez. A terméket statikus és dinamikus terhelésre egyaránt 500 kg kapacitással tervezték, amely 3 km/h sebességnél érvényes. A Footmaster forgóvillás görgő széles körben alkalmazható gépgyártásban, állványok és bolti bútorok, valamint kiállítók támogatásában, szállítóberendezésekben, munkapadokon, nehéz AGV rendszerekben és korszerű AMR rendszerekben. Ez a sokoldalú megoldás ideális választás azoknak az alkalmazásoknak, amelyek megbízható, hosszú élettartamú és nagy terhelhetőségű görgőt igényelnek.