Forgóvillás görgő 63 mm
Footmaster
Rendelési szám:
990062082
EAN:
4031582413311
Termékszám:
FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Footmaster forgóvillás görgő egy korszerű szállítási és mozgatási megoldás, amely precíz mérnöki alkalmazásokhoz tervezték. Az...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Footmaster forgóvillás görgő egy korszerű szállítási és mozgatási megoldás, amely precíz mérnöki alkalmazásokhoz tervezték. Az eszköz tűgörgős csapágy, tömített kivitelű csapággyal van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést még igényes környezetben is. A görgő 63 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely optimális tapadást és sima mozgást nyújt különféle felületeken. Az összes magassága 102 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé a beépítéshez. A terméket statikus és dinamikus terhelésre egyaránt 500 kg kapacitással tervezték, amely 3 km/h sebességnél érvényes. A Footmaster forgóvillás görgő ideális megoldás gépgyártási alkalmazásokhoz, állványok, bolti bútorok és kiállítók mozgatásához, szállítóberendezések hajtásához, munkapadok mobilitásához, valamint nehéz AGV és AMR rendszerek meghajtásához. Sokoldalú felhasználhatósága és robusztus konstrukciója garantálja a hosszú élettartamot és a költséghatékony üzemeltetést ipari és kereskedelmi környezetben egyaránt.