Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Footmaster forgóvillás görgoő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gépgyártásban, állványok, bolti bútorok és kiállítók, szállítóberendezések, munkapadok, nehéz AGV rendszerek és AMR rendszerek mozgatásához tervezték. A termék 63 mm átmérőjű görgővel van felszerelve, amely tűgörgős csapágyazással rendelkezik és tömített kialakítású, biztosítva ezzel a hosszú élettartamot és megbízható működést különféle ipari környezetekben. Az eszköz statikus terhelhetősége 500 kg, míg dinamikus terhelhetősége szintén 500 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes, így alkalmas a közepesen terhelő alkalmazásokra. Az összmagassága 102 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé a beépítéskor. A forgóvillás kialakítás rugalmas irányváltást és könnyű manőverezést biztosít, míg a tömített csapágy védelmet nyújt a szennyeződésekkel szemben, így ideális választás az ipari és kereskedelmi alkalmazások széles spektrumához.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN
EAN
4031582413175
S4-anyagszám
990062079
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
86 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
500 kg
Statikus teherbírás
500 kg
Összsúly
102 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
90 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
2 kg
Termék neve
Footmaster
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Csavar furat átmérője
12 mm
Váz
Szín
Fehér
Kupola átmérője
86 mm
Körbeforgás
155 mm
Ellensúlyoz
46 mm
Körbeforgás
77,5 mm
Kerék
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
63 mm
Test szélessége
30 mm
Csapágy
Tűgörgős csapágy,tömített
Kerék színe
Fekete