Forgóvillás görgő 63 mm
Footmaster
Rendelési szám:
990062142
EAN:
4031582413236
Termékszám:
FOOT MASTER GD- 80-S-NYN
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Footmaster forgóvillás görgoő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gépgyártásban, állványokon,...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Footmaster forgóvillás görgoő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gépgyártásban, állványokon, bolti bútorok és kiállítók szerelésénél, szállítóberendezésekben, munkapadokon, nehéz AGV rendszerekben és AMR rendszerekben egyaránt megbízható teljesítményt nyújt. A termék 63 mm átmérőjű görgővel van felszerelve, amely tűgörgős csapágyazással rendelkezik és tömített kialakítású, így biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést még igényes környezetben is. Az összes magassága 102 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé a különféle beépítési helyzetekben. A Footmaster forgóvillás görgoő statikus és dinamikus terhelhetősége egyaránt 550 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes, így alkalmas a nehéz tárgyak mozgatására és szállítására. Ez a termékkombináció ideális választás azoknak az alkalmazásoknak, amelyek megbízható, hosszú élettartamú és nagy terhelhetőségű görgős megoldást igényelnek.