Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Footmaster forgóvillás görgoő egy korszerű szállítási és mozgatási megoldás, amely gépgyártásban, állványok, bolti bútorok és kiállítók, szállítóberendezések, munkapadok, nehéz AGV rendszerek és AMR rendszerek alkalmazásában nyújt megbízható teljesítményt. A készülék 63 mm átmérőjű görgővel van felszerelve, amely tűgörgős csapágyazással és tömítéssel rendelkezik, biztosítva ezzel a hosszú élettartamot és a megbízható működést még igényes környezetben is. Az eszköz teljes magassága 102 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé különféle beépítési helyzetekben. A terhelhetőség tekintetében a Footmaster statikus terhelésre 550 kg kapacitással rendelkezik, míg dinamikus terhelés esetén 550 kg terhelés mellett 4 km/h sebességnél, illetve 550 kg terhelés mellett 3 km/h sebességnél biztosít stabil és biztonságos működést. Ez a forgóvillás görgoő ideális választás azoknak az alkalmazásoknak, amelyekben magas terhelhetőség, megbízhatóság és hosszú üzemeltetési élettartam szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FOOT MASTER GD- 80-F-NYN
EAN
4031582413229
S4-anyagszám
990062069
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
86 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
550 kg
Teherbírás 4 km/h-nál
550 kg
Statikus teherbírás
550 kg
Összsúly
102 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
90 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
2 kg
Termék neve
Footmaster
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
70 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
70 mm
Talplemez hossza
90 mm
Talplemez szélessége
90 mm
Váz
Szín
Fehér
Kupola átmérője
86 mm
Körbeforgás
155 mm
Ellensúlyoz
46 mm
Körbeforgás
77,5 mm
Kerék
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
63 mm
Test szélessége
30 mm
Csapágy
Tűgörgős csapágy,tömített
Kerék színe
Fekete