Forgóvillás görgő 50 mm
Footmaster
Rendelési szám:
990062081
EAN:
4031582413304
Termékszám:
FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Footmaster forgóvillás görgoő egy korszerű szállítási és mozgatási megoldás, amely precíz mérnöki alkalmazásokhoz tervezték. A...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Footmaster forgóvillás görgoő egy korszerű szállítási és mozgatási megoldás, amely precíz mérnöki alkalmazásokhoz tervezték. Az eszköz tűgörgős csapágy, tömített kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést még igényes környezetben is. A görgo 50 mm átmérőjű, amely optimális egyensúlyt nyújt a manőverezhetőség és a terhelhetőség között. Az összes magassága 82,5 mm, amely kompakt és praktikus méreteket eredményez a beépítéshez. A terhelhetőség tekintetében a Footmaster statikus terhelésre 250 kg kapacitással rendelkezik, míg dinamikus terhelésre szintén 250 kg a megengedett terhelés 3 km/h sebességnél. Ez a forgóvillás görgoő ideális megoldás gépgyártási alkalmazásokhoz, állványok és bolti bútorok, valamint kiállítók támogatásához. Alkalmazható szállítóberendezésekben, munkapadokon, valamint nehéz AGV és AMR rendszerekben, ahol megbízható és stabil mozgás szükséges. A tömített csapágy és a robusztus kialakítás garantálja a hosszú üzemeltetési élettartamot és a minimális karbantartási igényt.