Forgóvillás görgő 50 mm
Footmaster
Rendelési szám:
990062080
EAN:
4031582413298
Termékszám:
FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Footmaster forgóvillás görgoő egy korszerű szállítási és mozgatási megoldás, amely precíz mérnöki alkalmazásokhoz tervezték. A...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Footmaster forgóvillás görgoő egy korszerű szállítási és mozgatási megoldás, amely precíz mérnöki alkalmazásokhoz tervezték. Az eszköz tűgörgős csapágyat tartalmaz, amely tömített kivitelben készült, biztosítva ezzel a hosszú élettartamot és a megbízható működést még igényes környezetben is. A görgo 50 mm átmérőjű, amely optimális egyensúlyt nyújt a manőverezhetőség és a terhelhetőség között. Az összes magassága 82,5 mm, amely kompakt és ergonomikus beépítést tesz lehetővé. A terhelhetőség tekintetében a Footmaster forgóvillás görgoő statikus terhelésre 250 kg kapacitással rendelkezik, míg dinamikus terhelés esetén szintén 250 kg a maximális terhelés 3 km/h sebességnél. Ez a görgoő széles körű alkalmazásokhoz alkalmas, beleértve a gépgyártást, állványokat, bolti bútorok és kiállítók mozgatását, szállítóberendezéseket, munkapadokat, nehéz AGV rendszereket és AMR rendszereket. A tömített csapágy és a robusztus kialakítás garantálja a megbízható teljesítményt különféle ipari és kereskedelmi környezetekben.