Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Footmaster forgóvillás görgoő egy korszerű szállítási és mozgatási megoldás, amely precíz mérnöki alkalmazásokhoz tervezték. Az eszköz tűgörgős csapágy, tömített kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést még igényes környezetben is. A görgo 50 mm átmérőjű, amely optimális terhelésmegosztást és sima mozgást garantál. Az összes magasság 82,5 mm, amely lehetővé teszi a kompakt beépítést különféle berendezésekbe. A terhelhetőség statikus és dinamikus terhelés esetén egyaránt 250 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. A Footmaster forgóvillás görgoő széles körben alkalmazható a gépgyártásban, állványok és bolti bútorok, valamint kiállítók támogatásában, szállítóberendezések hajtásában, munkapadok mozgatásában, valamint nehéz AGV és AMR rendszerek meghajtásában. Ez a sokoldalú megoldás ideális választás azoknak az alkalmazásoknak, amelyek megbízható, hosszú élettartamú és nagy terhelhetőségű görgoőt igényelnek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN
EAN
4031582413151
S4-anyagszám
990062077
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
70 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
250 kg
Statikus teherbírás
250 kg
Összsúly
82,5 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
90 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,7 kg
Termék neve
Footmaster
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Csavar furat átmérője
12 mm
Váz
Szín
Fehér
Kupola átmérője
70 mm
Körbeforgás
126 mm
Ellensúlyoz
38 mm
Körbeforgás
63 mm
Kerék
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
25 mm
Csapágy
Tűgörgős csapágy,tömített
Kerék színe
Fekete