Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Footmaster forgóvillás görgoő egy korszerű szállítási és mozgatási megoldás, amely precíz mérnöki alkalmazásokhoz tervezték. Az eszköz tűgörgős csapágy, tömített kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést még igényes környezetben is. A görgo 50 mm átmérőjű, amely optimális egyensúlyt nyújt a manőverezhetőség és a terhelhetőség között. Az összes magassága 82,5 mm, amely kompakt és praktikus méreteket eredményez a beépítéshez. A terhelhetőségi paraméterek kiváló teljesítményt mutatnak: statikus terhelhetőség 250 kg, valamint dinamikus terhelhetőség szintén 250 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. A Footmaster forgóvillás görgoő széles körű alkalmazási lehetőségeket kínál, ideális megoldás gépgyártásban, állványok és bolti bútorok, valamint kiállítók támogatásához. Alkalmazható szállítóberendezésekben, munkapadokon, valamint nehéz AGV és AMR rendszerekben is. Ez a sokoldalú görgoő megbízható teljesítményt és hosszú üzemeltetési élettartamot garantál minden igényes ipari és kereskedelmi alkalmazásban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN
EAN
4031582413144
S4-anyagszám
990062076
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
70 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
250 kg
Statikus teherbírás
250 kg
Összsúly
82,5 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
90 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,7 kg
Termék neve
Footmaster
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tengely furat átmérője
7 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
58 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
58 mm
Talplemez hossza
73 mm
Talplemez szélessége
73 mm
Váz
Szín
Fehér
Kupola átmérője
70 mm
Körbeforgás
126 mm
Ellensúlyoz
36 mm
Körbeforgás
63 mm
Kerék
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
25 mm
Csapágy
Tűgörgős csapágy,tömített
Kerék színe
Fekete