Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Footmaster forgóvillás görgő egy korszerű szállítási és mozgatási megoldás, amely precíz mérnöki alkalmazásokhoz tervezték. Az eszköz tűgörgős csapágy, tömített kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést még igényes környezetben is. A görgő 50 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely optimális mozgékonyságot és sima gurulást nyújt különféle felületeken. Az összes magassága 82 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé szűkös helyeken történő alkalmazáshoz. A terméket statikus és dinamikus terhelésre egyaránt 280 kg teherbírás jellemzi, amely 3 km/h sebességnél érvényes. A Footmaster forgóvillás görgő széles körben alkalmazható a gépgyártásban, állványok és bolti bútorok, valamint kiállítók rögzítésénél, szállítóberendezésekben, munkapadokon, nehéz AGV rendszerekben és korszerű AMR rendszerekben. Ez a sokoldalú megoldás ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol megbízhatóság, terhelhetőség és hosszú élettartam szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FOOT MASTER GD- 60-F-NYN
EAN
4031582413205
S4-anyagszám
990062068
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
70 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
280 kg
Statikus teherbírás
280 kg
Összsúly
82 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
90 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,7 kg
Termék neve
Footmaster
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tengely furat átmérője
7 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
58 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
58 mm
Talplemez hossza
73 mm
Talplemez szélessége
73 mm
Váz
Szín
Fehér
Kupola átmérője
70 mm
Körbeforgás
122 mm
Ellensúlyoz
36 mm
Körbeforgás
61 mm
Kerék
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
25 mm
Csapágy
Tűgörgős csapágy,tömített
Kerék színe
Fekete