Forgóvillás görgő 50 mm
Lumina
Rendelési szám:
990071545
EAN:
4031582415094
Termékszám:
AA20POI050S70-10x15/8 9011/9011
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Lumina forgóvillas görgo egy polipropilén alapanyagú, forgatható csappal ellátott görgő, amely menetes száron hatszögletű nyak...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Lumina forgóvillas görgo egy polipropilén alapanyagú, forgatható csappal ellátott görgő, amely menetes száron hatszögletű nyakkal, felső pozícióban kerül rögzítésre. A görgő házának anyaga polipropilén, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot. A görgo kereke 50 mm átmérőjű, sikló csapágy távolsartóval van felszerelve, amely garantálja a sima és hosszú élettartamú működést. A kerék futófelülete megegyezik a kerék anyagával, így biztosított az egyenletes terhelésmegosztás és a stabil mozgás. Az eszköz teljes magassága 56 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít a beépítéshez. A statikus terhelhetőség 80 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 40 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. A Lumina görgo ideális alkalmazási területei az éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok, ahol megbízható és csendes mozgást igényel az alkalmazás.
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
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók