Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Lumina forgóvillás görgoő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető, amely polipropilén anyagból készült házban és forgatható csappal van ellátva. A szerkezet polipropilén alapanyagú, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot. A görgoő 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel rendelkezik, amely siklócsapágy távolsággal van felszerelve az optimális működés érdekében. Az összes magasság 54 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Lumina forgóvillás görgoő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok alkalmazásaira, ahol megbízható és csendes működésre van szükség. Az összes komponens precíz mérnöki tervezéssel készült, hogy hosszú élettartamot és stabil teljesítményt garantáljon különféle beltéri bútorozási feladatokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
EAN
4031582317466
S4-anyagszám
990071606
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
55 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
54 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,11 kg
Termék neve
Lumina
Standard
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője
11 mm
Szár hossza
20 mm
Váz
Szín
Grafitfekete (RAL9011)
Villa alakja
Ikerkerekes villa, zárt
A ház anyaga
Polipropilén
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
0 mm
Körbeforgás
104 mm
Ellensúlyoz
20 mm
Körbeforgás
52 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
8 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
8 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Közlekedési szürke A (RAL7042)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
Lumina
AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel egy polipropilén házból és csap szorítógyűrűvel, peremmel szerelt kialakítás, amely forgatható csappal rendelkezik. A szerkezet 50 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testből áll, valamint sikló­csapágy távolságtartóval van ellátva. Az összmagassága 54 mm, amely kompakt méretezést biztosít. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális alkalmazása az éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek, ahol megbízható mozgékonyság és fékezési funkció szükséges.

50 mm
54 mm
40 kg
50 mm
54 mm
40 kg