Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Lumina forgóvilla görgő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. A görgő házának anyaga polipropilén, amely kiváló kémiai ellenállást és tartósságot nyújt, míg a forgatható csapágyzat lehetővé teszi a 360 fokos elfordulást. A görgő 50 mm átmérőjű kerekét szintén polipropilén anyagból készült futófelülettel ellátott siklócsapágy távolítóval szerelték, amely zökkenőmentes és csendes működést garantál. Az összmagassága 61 mm, amely kompakt és helytakarékos megoldást biztosít szűkebb terekben. A görgő statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg 3 km/h sebességnél, így alkalmas könnyebb és közepes terhelésű alkalmazásokhoz. A Lumina forgóvilla görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatható alkatrészeként, ahol megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
A520POI050B10-11X20/10D38 9011 SP
EAN
4031582317275
S4-anyagszám
990071168
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
55 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
61 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,09 kg
Termék neve
Lumina
Standard
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője
11 mm
Szár hossza
20 mm
Váz
Szín
Grafitfekete (RAL9011)
Villa alakja
Ikerkerék villaszerkezet, zárt, kupolával
A ház anyaga
Polipropilén
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
38 mm
Körbeforgás
104 mm
Ellensúlyoz
20 mm
Körbeforgás
52 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
65 Shore D
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
8 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
8 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Grafitfekete (RAL9011)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal