Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Lumina forgóvillás görgő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelthető, amely polipropilén anyagból készült házban és forgatható csappal van ellátva. A görgő 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel rendelkezik, amely siklócsapágy távolsággal van felszerelve a zökkenőmentes működés biztosítása érdekében. Az eszköz teljes magassága 61 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitással tervezték, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. A Lumina forgóvillás görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatható alkatrészeihez, ahol megbízható és hosszú élettartamú működésre van szükség.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
A520PJI050B10-11x20/10D45 9011/7042
EAN
4031582317152
S4-anyagszám
990074223
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
54 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
61 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,11 kg
Termék neve
Lumina
Standard
EN 12529 – Irodai székek görgői
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője
11 mm
Szár hossza
20 mm
Váz
Szín
Grafitfekete (RAL9011)
Villa alakja
Ikerkerék villaszerkezet, zárt, kupolával
A ház anyaga
Polipropilén
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
45 mm
Körbeforgás
104 mm
Ellensúlyoz
20 mm
Körbeforgás
52 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
8 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
8 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Közlekedési szürke A (RAL7042)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
Lumina
A523PJI050B10-11x20/10D45 9011/9011

A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel egy polipropilén házból és csap szorítógyűrűvel, peremmel szerelt szerelvénnyel rendelkező precíziós mozgáselement. A szerelvény forgatható csappal ellátott polipropilén házban helyezkedik el, amely biztosítja a stabil és megbízható működést. A görgő 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel készült, amely siklócsapágy távolsággal van ellátva. Az összes magasság 61 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek mozgatható alkatrészeinek rögzítésére, ahol a szakaszos fékezés funkcionalitása és a polipropilén anyagok korrózióvédelme előnyös tulajdonságokat nyújtanak.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg