Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A házat közepes acéllemezből készítették, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste poliamidból készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely precíziós golyóscsapágyra van szerelve. A kerék átmérője 50 mm, a teljes magasság 69 mm. A dinamikus teherbírás 40 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 80 kg. Ideális megoldás ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2470UAP050P30-11
EAN
4031582324631
S4-anyagszám
990031410
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
43 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
69 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
0,17 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
11 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
41 mm
Körbeforgás
98 mm
Ellensúlyoz
24 mm
Körbeforgás
49 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
20 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
Fogantyúkészlet
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
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
Kerék 50 mm
Maxtech
UAK 050x20-Ø6,1

A Maxtech kerék egy 50 mm átmérőjű, poliamid testű görgőkerék, amely 20 mm széles fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 22 mm hosszúságú nábbal és 6 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, kúpos golyóscsapágy beépítésre alkalmas. A terméket 100 kg statikus és 50 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás kerekesszékekhez, szállítókocsikhoz és egyéb mobil berendezésekhez, ahol megbízható és hosszú élettartamú görgőmegoldás szükséges.

50 mm
50 kg
50 mm
50 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Kerékfékes görgő 50 mm
Kerékfékes görgő 50 mm
Agila
2475UAP050P30-11

Az Agila kerékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház középminőségű acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 50 mm, a görgő teljes magassága 69 mm. Dinamikus teherbírása 40 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 80 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg