Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Footmaster forgóvillás görgoő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gépgyártásban, állványokon, bolti bútorok és kiállítók szerelésénél, szállítóberendezésekben, munkapadokon, nehéz AGV rendszerekben és AMR rendszerekben egyaránt megbízható teljesítményt nyújt. A termék 42 mm átmérőjű görgővel van felszerelve, amely tűgörgős csapágyat tartalmaz tömített kivitelben, biztosítva ezzel a hosszú élettartamot és a megbízható működést még igényes környezetben is. Az összes magassága 71 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé a különféle alkalmazásokban. A forgóvillás görgoő statikus terhelhetősége 50 kg, míg dinamikus terhelhetősége szintén 50 kg, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. Ez a terhelési kapacitás megfelelő teljesítményt garantál a legtöbb ipari és kereskedelmi felhasználási esetben, ahol stabilitás és megbízhatóság szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN
EAN
4031582413137
S4-anyagszám
990062075
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
57 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
50 kg
Statikus teherbírás
50 kg
Összsúly
71 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
90 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,32 kg
Termék neve
Footmaster
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Csavar furat átmérője
8 mm
Váz
Szín
Fehér
Kupola átmérője
57 mm
Körbeforgás
102 mm
Ellensúlyoz
30 mm
Körbeforgás
51 mm
Kerék
Futófelület szélessége
19 mm
Átmérő
42 mm
Test szélessége
19 mm
Csapágy
Tűgörgős csapágy,tömített
Kerék színe
Fekete