Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Footmaster forgóvillás görgoő egy korszerű szállítási megoldás, amely precíz mérnöki követelményeknek felel meg és sokoldalú alkalmazási lehetőségeket biztosít. Az eszköz tűgörgős csapágyazással rendelkezik, amely tömített kialakítású, így biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést még igényes környezetben is. A görgo átmérője 42 mm, amely optimális egyensúlyt teremt a mobilitás és a stabilitás között. Az eszköz teljes magassága 71 mm, amely kompakt szerkezetet eredményez, így könnyen integrálható különféle berendezésekbe. A terhelhetőség tekintetében a statikus terhelési kapacitás 50 kg, míg a dinamikus terhelési kapacitás szintén 50 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. A Footmaster forgóvillás görgoő ideális megoldás gépgyártási alkalmazásokhoz, állványok, bolti bútorok és kiállítók mozgatásához, szállítóberendezések hajtásához, munkapadok mobilitásához, valamint nehéz AGV és AMR rendszerek alapjaként. Ezek a tulajdonságok együttesen egy olyan terméket eredményeznek, amely megfelel a modern logisztikai és ipari szállítási igényeknek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN
EAN
4031582413120
S4-anyagszám
990062074
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
57 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
50 kg
Statikus teherbírás
50 kg
Összsúly
71 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
90 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,32 kg
Termék neve
Footmaster
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tengely furat átmérője
6,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
42 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
42 mm
Talplemez hossza
55 mm
Talplemez szélessége
55 mm
Váz
Szín
Fehér
Kupola átmérője
57 mm
Körbeforgás
102 mm
Ellensúlyoz
30 mm
Körbeforgás
51 mm
Kerék
Futófelület szélessége
19 mm
Átmérő
42 mm
Test szélessége
19 mm
Csapágy
Tűgörgős csapágy,tömített
Kerék színe
Fekete