Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Footmaster forgóvillás görgoő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gégyártásban, állványokon, bolti bútorok és kiállítók szerelésénél, szállítóberendezésekben, munkapadokon, nehéz AGV rendszerekben és AMR rendszerekben egyaránt megbízható teljesítményt nyújt. A termék tűgörgős csapágyat tartalmaz, amely tömített kivitelű, így biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést különféle ipari környezetekben. A görgo átmérője 42 mm, amely optimális méretezést kínál a különböző terhelési igények kezelésére. Az eszköz teljes magassága 71 mm, amely kompakt és praktikus beépítést tesz lehetővé szűkös helyeken is. A terméket statikus terhelésre 60 kg, valamint dinamikus terhelésre szintén 60 kg kapacitás jellemzi, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. Ez a görgoő ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol megbízható, hosszú élettartamú és stabil működésre van szükség, miközben kompakt méretei és kiváló terhelhetősége miatt könnyedén integrálható meglévő rendszerekbe.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FOOT MASTER GD- 40-S-NYN
EAN
4031582413199
S4-anyagszám
990062067
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
58 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
60 kg
Statikus teherbírás
60 kg
Összsúly
71 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
90 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,32 kg
Termék neve
Footmaster
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Váz
Szín
Fehér
Kupola átmérője
58 mm
Körbeforgás
102 mm
Ellensúlyoz
30 mm
Körbeforgás
51 mm
Kerék
Futófelület szélessége
19 mm
Átmérő
42 mm
Test szélessége
19 mm
Csapágy
Tűgörgős csapágy,tömített
Kerék színe
Fekete