Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Stylea forgóvillás görgoő egy poliamid házból készült, forgatható csappal ellátott görgő, amely Zsákfurat B10 szerelvényhez való szerelésre alkalmas. A szerkezet poliamid anyagból gyártott házat tartalmaz, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot. A görgoő 35 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid anyagból készült és sikló csapágy távolsartóval rendelkezik az optimális működés érdekében. Az összmagassága 33 mm, amely kompakt felépítést tesz lehetővé szűkebb terekben történő alkalmazáshoz. A terméket statikus terhelésre 100 kg, dinamikus terhelésre pedig 50 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Stylea forgóvillás görgoő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatható alkatrészeinek rögzítésére, ahol megbízható és hosszú élettartamú működés szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5920UOI035L51-10 LH 9011/9011
EAN
4031582356731
S4-anyagszám
990078712
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
52 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
50 kg
Statikus teherbírás
100 kg
Összsúly
33 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,05 kg
Termék neve
Stylea
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Szín
Grafitfekete (RAL9011)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
15,2 mm
Körbeforgás
74 mm
Ellensúlyoz
12 mm
Körbeforgás
37 mm
Kerék
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
12 mm
Átmérő
35 mm
Test szélessége
12 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Kerékfékes görgő 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011

A Stylea nevű kerékfékes görgő bútorokhoz és gördíthető szerkezetekhez készült, alkalmazási területe az éjjeliszekrények, a bútorok, a médiabútorok és az irodabútorok. A szerelvény zsákfurat B10 szerelvényhez illeszkedik, amely lehetővé teszi a termék biztonságos és egyszerű rögzítését a bútor alsó szerkezetében. A ház poliamidból készül, és csapos, forgatható kialakítású, így a görgő a terhelés irányától függetlenül szabadon elfordulhat. A kerék átmérője 35 mm, a kerék csapágyazása siklócsapágy távtartóval történik, a kerék teste poliamidból készül, a futófelület anyaga pedig megegyezik a kerékével. A termék teljes magassága 33 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé a bútorok alacsony szerkezeti elemeinél. A görgő statikus terhelhetősége 100 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 50 kg, 3 km/h sebesség mellett.

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg