Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült nehéz kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi futófelülettel, amely nyomot nem hagyó tulajdonságokkal rendelkezik, míg a kerék tűgörgős csapágyazással működik a zökkenőmentes gördülés érdekében. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 240 mm. A dinamikus teherbírás 205 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 410 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztika, gyártási kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő eszközök és munkapadok területén történő felhasználásra.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3470PIJ200P63
EAN
4031582377958
S4-anyagszám
990029092
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
205 kg
Statikus teherbírás
410 kg
Összsúly
240 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
2,99 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
310 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
155 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Fixvillás görgő 200 mm
Fixvillás görgő 200 mm
Alpha
3478PIJ200P63

Az Alpha fixvillás görgoő egy nehéz acéllemezből készült, téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítási megoldás, amely 200 mm átmérőjű, tömör gumival borított, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik. A kerék tűgörgős csapágyazása biztosítja a zökkenőmentes és megbízható működést különféle alkalmazási területeken. Az összes magassága 240 mm, amely kompakt és ergonomikus kezelést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 410 kg, dinamikus terhelésre pedig 205 kg kapacitással tervezték 4 km/h sebességnél. Az Alpha görgoő széles körben alkalmazható az autóipari OEM-ben, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendezvényen, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon. A polipropilén háztest könnyű, de tartós megoldást nyújt, amely ellenáll a korroziónak és a kémiai hatásoknak, így ideális választás az igényes ipari környezetekhez.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg