Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste acéllemezből gyártott, tömör gumi futófelülettel, amely fekete színű és elektromosan vezető tulajdonságokkal bír, így ESD-érzékeny környezetekben is alkalmazható. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva a gördülési ellenállás minimalizálása érdekében. A görgő átmérője 200 mm, teljes magassága 240 mm. Dinamikus terhelhetősége 205 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 410 kg, így nehéz ipari alkalmazásokhoz is kiválóan alkalmas.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3470DYR200P63
EAN
4031582399219
S4-anyagszám
990028771
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
205 kg
Statikus teherbírás
410 kg
Összsúly
240 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
2,9 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
310 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
155 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől