Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Kappa forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget garantál. A kerék acéllemez, nehéz testtel készült, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel, amely precíziós golyóscsapágyra van szerelve a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 160 mm, míg a görgő teljes magassága 205 mm. A dinamikus teherbírás 540 kg 4 km/h sebességnél, illetve 450 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 900 kg. Ideális repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
9680SFP160P63 CL67
EAN
4031582367003
S4-anyagszám
990838213
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
110 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
540 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
450 kg
Statikus teherbírás
900 kg
Összsúly
205 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
4,06 kg
Termék neve
Kappa
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
135 mm
Talplemez szélessége
110 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
A ház anyaga
Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
111 mm
Körbeforgás
280 mm
Ellensúlyoz
58 mm
Körbeforgás
140 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
67 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez, nehéz
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
160 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Szürke / nem jelölt
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
Masszív szerkezet
Nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
Rögzített szerelőlap
Szerelőlap anya- és csavarcsappal rögzítve
Erős szerkezet
Tömör acéllemez maximális teherbíráshoz
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Hosszú élettartamú felületek
Kiváló minőségű galvanizálás a hosszú élettartamért nehéz körülmények között
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett dupla golyópályák
Két edzett dupla golyópálya biztosítja a kivételes stabilitást
Rugalmas zárfunkció
Két független működtetőrendszer használata egy görgőben
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
Kappa
9681SFP160P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve. A kerék acéllemez, nehéz testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 205 mm. Dinamikus teherbírása 540 kg 4 km/h sebességnél és 450 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 900 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Változatok
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 160 mm
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 160 mm
Kappa
9682SFP160P63 CL67

A Kappa totálfékes görgő menetirányával megegyező fékpedállal rendelkezik, és téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A ház öntött- vagy kovácsoltvas nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással. A kerék acéllemez nehéz testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 160 mm, a teljes magasság 205 mm. Dinamikus teherbírása 540 kg 4 km/h sebességnél és 450 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 900 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Változatok
Fixvillás görgő 160 mm
Fixvillás görgő 160 mm
Kappa
9688SFP160P63 CL67

A Kappa fixvillás görgo egy precíz ipari szállítóelem, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető a szállítórendszerekhez. A görgo házát öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyag képezi, amely biztosítja a szerkezet merevségét és tartósságát. A görgo kereke 160 mm átmérőjű, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik, amely nyomot nem hagy és vulkanizált technológiával készült, így kiváló tapadást és hosszú élettartamot garantál. A kerék precíziós golyóscsapágy segítségével működik, amely sima és megbízható forgást tesz lehetővé. Az összes magasság 205 mm, amely kompakt és hatékony szállítási megoldást biztosít. A görgo statikus terhelhetősége 900 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 450 kg 6 km/h sebességnél és 540 kg 4 km/h sebességnél. A Kappa görgo alkalmazása széles körű, beleértve a repülőgépipart, repülőtéri berendezéseket, AMR rendszereket, autóipari OEM megoldásokat, kerámia- és üveggyártókat, gyártási és platform kocsikat, valamint nehéz AGV rendszereket, így ideális választás a legigényesebb ipari környezetekhez.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg