Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelési lehetőségeket biztosít. A nehéz acéllemez házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva, garantálva a tartós és megbízható működést. A 160 mm átmérőjű kerék polipropilén magból és fekete tömörgumi futófelületből áll, siklócsapágyazással kiegészítve az optimális gördülési tulajdonságokért. A görgő összmagassága 195 mm. Dinamikus teherbírása 135 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus teherbírása 270 kg. Ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámszekrényekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3470PVO160P30-13
EAN
4031582304145
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 4 km/h-nál
135 kg
Statikus teherbírás
270 kg
Összsúly
195 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,88 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
13 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
270 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
135 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
85 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömörgumi,fekete
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
160 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Siklócsapágy
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
Totálfékes görgő 160 mm
Totálfékes görgő 160 mm
Alpha
3477PVO160P30-13

Az Alpha típusú totálfékes görgő autóipari OEM, catering kocsi, konténer, tisztatérbeli technológiai, gépgyártási, postai logisztikai, hulladékkezelő, szállítóberendezés, szerszámrendszer és munkapad alkalmazásokhoz ajánlott ipari megoldás, ahol a nagy igénybevétel és a precíz gördülés egyaránt fontos. A rögzítés csavarfurattal történik, amely stabil beépítést biztosít. A ház nehéz kivitelű acéllemezből készül, és kétsoros golyós forgócsapággyal rendelkezik, így terhelés alatt is megbízhatóan forog. A kerék átmérője 160 mm, futófelülete fekete tömörgumi, a kerék teste polipropilén, a kerékcsapágy pedig siklócsapágy. A görgő teljes magassága 195 mm, ezért a beépítési helyek méreteinek tervezésekor ezt az értéket figyelembe kell venni. Statikus terhelhetősége 270 kg, dinamikus terhelhetősége 4 km/h sebesség mellett 135 kg, amelyet üzemszerű használat során nem szabad túllépni.

160 mm
195 mm
135 kg
160 mm
195 mm
135 kg