Forgóvillás görgő 150 mm
Footmaster
Rendelési szám:
990800114
EAN:
4031582495256
Termékszám:
FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Footmaster forgóvillás görgő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gégyártásban, állványok, bol...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Footmaster forgóvillás görgő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gégyártásban, állványok, bolti bútorok és kiállítók, szállítóberendezések, munkapadok, nehéz AGV rendszerek és AMR rendszerek mozgatásához használható. A termék 150 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely megmunkálatlan kerékagyban fut, biztosítva a stabil és hosszú élettartamú működést. Az összmagassága 200 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé a különféle alkalmazásokban. A görgő dinamikus terhelhetősége 630 kg, amely 3 km/h sebességnél érhető el, így alkalmas a nehéz tárgyak és berendezések mozgatására. A forgóvillás kialakítás rugalmas irányváltást és könnyű manőverezést biztosít, míg a megmunkálatlan kerékagyban futó kerék minimális karbantartást igényel és megbízható teljesítményt nyújt hosszú ideig.