Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Footmaster forgóvillás görgő egy korszerű szállítási és mozgatási megoldás, amely gépgyártásban, állványokon, bolti bútorok és kiállítók szerelésénél, szállítóberendezésekben, munkapadokon, valamint nehéz AGV és AMR rendszerekben alkalmazható. A termék megmunkálatlan kerékagyat tartalmaz, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést különféle ipari környezetekben. A görgő 150 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely optimális tapadást és manőverezhetőséget nyújt a mozgatandó terhelés alatt. Az összes magassága 200 mm, amely lehetővé teszi a kompakt beépítést és a könnyű integrációt meglévő rendszerekbe. A termék dinamikus terhelhetősége 630 kg, amely 3 km/h sebességnél érhető el, így alkalmas a nehéz tárgyak és berendezések biztonságos szállítására. A forgóvillás kialakítás rugalmas irányváltoztatást tesz lehetővé, míg a robusztus szerkezet garantálja a hosszú üzemeltetési időt és a megbízható teljesítményt még igényes ipari alkalmazásokban is.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD
EAN
4031582496574
S4-anyagszám
990800208
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
141 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
630 kg
Összsúly
200 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
90 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
13,95 kg
Termék neve
Footmaster
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
120 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
120 mm
Talplemez hossza
145 mm
Talplemez szélessége
145 mm
Váz
Kupola átmérője
130 mm
Körbeforgás
230 mm
Ellensúlyoz
35 mm
Körbeforgás
115 mm
Kerék
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
150 mm
Test szélessége
40 mm
Csapágy
Megmunkálatlan kerékagy