Forgóvillás görgő 150 mm
Footmaster
Rendelési szám:
990800111
EAN:
4031582495188
Termékszám:
FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Footmaster forgóvillás görgő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gégyártásban, állványok, bol...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Footmaster forgóvillás görgő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gégyártásban, állványok, bolti bútorok és kiállítók, szállítóberendezések, munkapadok, nehéz AGV rendszerek és AMR rendszerek mozgatásához ideális. A termék 150 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely megmunkálatlan kerékagyban fut, biztosítva a stabil és megbízható működést. Az összmagassága 215 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé a különféle alkalmazásokban. A görgő dinamikus terhelhetősége 630 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes, így alkalmas a nehéz tárgyak és berendezések mozgatására. A forgóvillás kialakítás lehetővé teszi a 360 fokos elfordulást, amely jelentősen megkönnyíti a manőverezést szűk terekben és összetett logisztikai feladatokban. A Footmaster görgő robusztus szerkezete és magas terhelhetősége garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható teljesítményt ipari és kereskedelmi környezetben egyaránt.