Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea clinic load forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házban kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy található, amely tartós és sima működést garantál. A görgő kereke poliamid testből és fröccsöntött poliuretán futófelületből áll, precíziós golyóscsapággyal ellátva a kiváló gördülési tulajdonságokért. A kerék átmérője 150 mm, míg a teljes magasság 155 mm. A dinamikus teherbírás 200 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás pedig 400 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak a kórházi ágyak, kórházak, mikroszkópos berendezések, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, valamint műtőasztalok.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5980UAP150R05-32
EAN
4031582382501
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
71 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
200 kg
Statikus teherbírás
400 kg
Összsúly
155 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,69 kg
Termék neve
Linea clinic load
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
32 mm
Csavar hossza
45 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Körbeforgás
254 mm
Ellensúlyoz
47,5 mm
Körbeforgás
122,5 mm
Kerék
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
150 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt