Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea forgóvillás görgő téglalap alakú talpemezzel és US-csavarfurattal rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel biztosítja a kiváló manőverezhetőséget. A ház poliamid anyagból készült, amely tartós és könnyű konstrukciót eredményez. A kerék teste szintén poliamid alapanyagú, míg a futófelület fröccsöntött poliuretánból áll, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít. A kerék 150 mm átmérőjű és precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a zökkenőmentes gördülés érdekében. A görgő összmagassága 170 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 110 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 220 kg, így ideális választás orvosi berendezések, kórházi bútorok és professzionális alkalmazások számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5940UAP150P52 ral7001
EAN
4031582411522
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
89 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
110 kg
Statikus teherbírás
220 kg
Összsúly
170 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,1 kg
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talpemez, US-Csavarfurat
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
76 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
72 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
52 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
44,5 mm
Talplemez hossza
90 mm
Talplemez szélessége
75 mm
Váz
Szín
Ezüstszürke (RAL7001)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
56 mm
Körbeforgás
218 mm
Ellensúlyoz
52 mm
Körbeforgás
133 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
22 mm
Átmérő
150 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók