Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea forgóvillás görgő téglalap alakú talpemezzel és US-csavarfurattal rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel biztosítja a pontos irányíthatóságot. A poliamid házban elhelyezett precíziós golyóscsapágy garantálja a hosszú élettartamot és a csendes működést. A 150 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel készül, precíziós golyóscsapágy kerékcsapágyazással. A görgő összmagassága 170 mm, dinamikus teherbírása 110 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 220 kg. Ideális megoldás altatókocsikhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító kocsikhoz, dialízis kocsikhoz, gyógyszerkocsikhoz, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, betegemelőkhöz, kezelőszékekhez és professzionális takarítókocsikhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5940UAP150P52
EAN
4031582408935
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
89 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
110 kg
Statikus teherbírás
220 kg
Összsúly
170 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,1 kg
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talpemez, US-Csavarfurat
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
76 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
72 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
52 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
44,5 mm
Talplemez hossza
90 mm
Talplemez szélessége
75 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
56 mm
Körbeforgás
218 mm
Ellensúlyoz
52 mm
Körbeforgás
133 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
22 mm
Átmérő
150 mm
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
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók