Forgóvillás görgő 150 mm
Linea
EAN:
4031582408928
Termékszám:
5940UAP150P51
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Linea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely biztosítja a zökkenőmentes forgást és hosszú élettartamot. A kerék teste szintén poliamid anyagból készül, míg a futófelület fröccsöntött poliuretánból áll, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál. A kerék 150 mm átmérőjű, precíziós golyóscsapágyazással felszerelve. A görgő összmagassága 170 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 110 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 220 kg. Ez a görgő ideális megoldás egészségügyi környezetben, kórházakban, ápolási ágyakhoz, dialízis kocsikhoz, sebészeti robotokhoz, valamint irodabútorokhoz és professzionális takarítókocsikhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók