Forgóvillás görgő 150 mm
Alpha
EAN:
4031582380569
Termékszám:
3470ITP150P63 convex
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítóeszköz, amely nehéz acéllemezből készült házban...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítóeszköz, amely nehéz acéllemezből készült házban kétsor golyós forgócsapágy segítségével biztosítja a stabil és megbízható működést. A görgo 150 mm átmérőjű kereke öntött poliuretánból készült, amely precíziós golyóscsapágyra van szerelve, így optimális gördülési tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. Az alumínium kerektest könnyű, mégis erős szerkezetet biztosít. A termék teljes magassága 195 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. Az Alpha forgóvillás görgo statikus terhelhetősége 700 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 350 kg 4 km/h sebességnél, amely széles körű alkalmazási lehetőségeket nyit meg. A görgo alkalmazható autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámkocsiknál, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadoknál, így ideális választás az igényes ipari felhasználások számára.
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére