Forgóvillás görgő 125 mm
Footmaster
Rendelési szám:
990800209
EAN:
4031582496581
Termékszám:
FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Footmaster forgóvillás görgő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gégyártásban, állványok, bol...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Footmaster forgóvillás görgő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gégyártásban, állványok, bolti bútorok és kiállítók, szállítóberendezések, munkapadok, nehéz AGV rendszerek és AMR rendszerek esetében nyújt megbízható teljesítményt. A termék 125 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely megmunkálatlan kerékagy csapágyazással rendelkezik, biztosítva a hosszú élettartamot és a stabil működést különféle alkalmazásokban. Az összesített magassága 175 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé a beépítéshez. A görgő dinamikus terhelhetősége 440 kg, amely 3 km/h sebességnél érhető el, így alkalmas a közepesen terhelő szállítási feladatokra. A forgóvillás kialakítás rugalmas elhelyezést és könnyű irányíthatóságot biztosít, míg a megmunkálatlan kerékagy csapágy garantálja a megbízható és hosszú élettartamú működést. Ez a görgő ideális választás azoknak az alkalmazásoknak, amelyekhez szükséges a magas terhelhetőség, a stabil működés és a sokoldalú felhasználhatóság kombinációja.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően