Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Footmaster forgóvillás görgoő egy univerzális szállítási és mozgatási megoldás, amely gépgyártásban, állványok, bolti bútorok és kiállítók, szállítóberendezések, munkapadok, nehéz AGV rendszerek és AMR rendszerek alkalmazásában nyújt megbízható teljesítményt. A termék 125 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely megmunkálatlan kerékagy csapágyazással rendelkezik, biztosítva a stabil és hosszú élettartamú működést. Az összes magassága 175 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé különféle beépítési helyzetekben. A görgoő dinamikus terhelhetősége 440 kg, amely 3 km/h sebességnél érhető el, így alkalmas a közepesen terhelő szállítási feladatokra. A forgóvillás kialakítás rugalmas irányváltást és könnyű manőverezhetőséget biztosít, míg a megmunkálatlan csapágy-kialakítás garantálja az ipari alkalmazások igényes feltételeinek való megfelelést. Ez a görgoő ideális választás azoknak az alkalmazásoknak, amelyekben megbízható, stabil és hosszú élettartamú szállítási megoldásra van szükség.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD
EAN
4031582495294
S4-anyagszám
990800104
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
128 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
440 kg
Összsúly
175 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
90 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
10,68 kg
Termék neve
Footmaster
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
120 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
120 mm
Talplemez hossza
145 mm
Talplemez szélessége
145 mm
Váz
Kupola átmérője
130 mm
Körbeforgás
200 mm
Ellensúlyoz
33 mm
Körbeforgás
100 mm
Kerék
Futófelület szélessége
35 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
35 mm
Csapágy
Megmunkálatlan kerékagy