Forgóvillás görgő 125 mm
Footmaster
Rendelési szám:
990800110
EAN:
4031582495171
Termékszám:
FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Footmaster forgóvillás görgoő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gégyártásban, állványok, bo...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Footmaster forgóvillás görgoő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gégyártásban, állványok, bolti bútorok és kiállítók, szállítóberendezések és munkapadok mozgatásához ideális. A termék 125 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely megmunkálatlan kerékagyban fut, biztosítva a stabil és hosszú élettartamú működést. Az összesített magassága 190 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé a különféle alkalmazási területeken. A görgoő dinamikus terhelhetősége 440 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes, így alkalmas a közepesen terhelő szállítási feladatokra. A forgóvillás kialakítás lehetővé teszi a könnyű irányítást és manőverezést, míg a megmunkálatlan kerékagyban futó kerék biztosítja a megbízható és zajtalan működést. Ez a termék kifejezetten arra tervezték, hogy megfeleljen az ipari és kereskedelmi alkalmazások szigorú követelményeinek, és hosszú ideig megbízható szolgáltatást nyújtson.